Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TM-1, Количество пластин: 60
079U4119
40 бар, Припой: Медь
079U4119
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
| Material Description | SL70TM-1-60_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-60_2_40_S1_4B1,5 |
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
| Количество пластин | 60 |
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Припой | Медь |
| Рабочее давление, сторона 1, бар [Max] | 40 бар |
| Размер подключения 1 | 1 1/2 |
| Размер подключения 2 | 1 1/2 |
| Тип подключения 1 | R |
| Тип подключения 2 | R |
| Тип продукта | SL70TM-1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 16.2 Килограмм |
| Вес нетто | 16.2 Килограмм |
| Volume | 22.914 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158193 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |