Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1,5
Характеристика изделия
Значение
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Тип продуктаSL70TL-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14.484 Килограмм
Вес нетто14.43 Килограмм
Volume22.446 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425158032
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm