SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TL-1, Количество пластин: 40

079U4004

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_25_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1,5
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 мм
Vertical center porthole 2[mm]446 мм
Volume per channel 1 [l]0.104 л
Volume per channel 2 [l]0.104 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм65 мм
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм27 мм
Длина подключения 2, мм27 мм
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин40
Количество ходов1
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм501 мм
Общая ширина, мм120 мм
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 11 1/2
Размер подключения 21 1/2
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 7
Тип подключения 1R
Тип подключения 2R
Тип продуктаSL70TL-1
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.59 Килограмм
Вес нетто10.59 Килограмм
Volume22.446 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425157714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm