Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TL-1
079L0661
079L0661
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
| Material Description | SL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb |
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
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Тип продукта | SL70TL-1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 50.619 Килограмм |
| Вес нетто | 32.08 Килограмм |
| Volume | 91.2 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425214530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |