Паяный пластинчатый теплообменник, SL34TL-1, Количество пластин: 90-product-details

Паяный пластинчатый теплообменник, SL34TL-1, Количество пластин: 90

079U2888

30 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]25 мм
Connection length 2 [mm]25 мм
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL34TL-1-90_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TL-1-90_2_30_S1_4N1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Vertical center porthole 1[mm]242 мм
Vertical center porthole 2[mm]242 мм
Volume per channel 1 [l]0.061 л
Volume per channel 2 [l]0.061 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм65 мм
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температур [°C] [Max]225 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-196 °C
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин90
Количество ходов1
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм297 мм
Общая ширина, мм119 мм
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]30 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]30 бар
Размер подключения 11
Размер подключения 21
СертификацияPED
Тип подключения 1NPT
Тип подключения 2NPT
Тип продуктаSL34TL-1
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14.348 Килограмм
Вес нетто13.746 Килограмм
Volume20.077 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425182013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm