Паяный пластинчатый теплообменник, SL34TL-1, Количество пластин: 40-product-details

Паяный пластинчатый теплообменник, SL34TL-1, Количество пластин: 40

079U2797

30 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]25 мм
Connection length 2 [mm]25 мм
Connection size 11
Connection size 21
Connection type 1RP
Connection type 2RP
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL34TL-1-40_2_30_S12_4B1_IND
Material Description (Short TeSL34TL-1-40_2_30_S12_4B1_IND
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Vertical center porthole 1[mm]242 мм
Vertical center porthole 2[mm]242 мм
Volume per channel 1 [l]0.061 л
Volume per channel 2 [l]0.061 л
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм65 мм
Группа жидкости1
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температур [°C] [Max]225 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-196 °C
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин40
Количество ходов1
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм298 мм
Общая ширина, мм120 мм
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]30 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]30 бар
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 7
Тип продуктаSL34TL-1
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.487 Килограмм
Вес нетто6.821 Килограмм
Volume15.12 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425186974
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm