Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 50-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 50

079U2675

30 bar, Brazing material: Copper

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL34TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Вариант упаковкиSingle pack
Горизонтальное центральное отверстие, мм65 mm
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина подключения 1, мм25 mm
Длина подключения 2, мм25 mm
КатегорияII
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин50
Количество ходов1
Название продуктаBrazed plate heat exchanger
Общая высота без лап, мм297 mm
Общая ширина, мм119 mm
ПрипойCopper
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]30 bar
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]30 bar
Размер подключения 11 1/2
Размер подключения 21 1/2
СертификацияPED
Тип подключения 1NPT
Тип подключения 2NPT
Тип продуктаSL34TL-1
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.819 Килограмм
Вес нетто8.442 Килограмм
Volume14.118 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425220821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm