Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 40-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 40

079U2674

30 bar, Brazing material: Copper

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1,5
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Вариант упаковкиSingle pack
Горизонтальное центральное отверстие, мм65 mm
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Диапазон температур [°C] [Max]225 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-196 °C
КатегорияII
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин40
Количество ходов1
Название продуктаBrazed plate heat exchanger
Общая высота без лап, мм297 mm
Общая ширина, мм119 mm
ПрипойCopper
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]30 bar
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]30 bar
Размер подключения 11 1/2
Размер подключения 21 1/2
СертификацияPED
Тип подключения 1NPT
Тип подключения 2NPT
Тип продуктаSL34TL-1
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.381 Килограмм
Вес нетто7.152 Килограмм
Volume14.333 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425182051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm