Паяный пластинчатый теплообменник, SL34TL-1, Количество пластин: 40-product-details

Паяный пластинчатый теплообменник, SL34TL-1, Количество пластин: 40

079U2668

30 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]242 мм
Vertical center porthole 2[mm]242 мм
Volume per channel 1 [l]0.061 л
Volume per channel 2 [l]0.061 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм65 мм
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм25 мм
Длина подключения 2, мм25 мм
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин40
Количество ходов1
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм297 мм
Общая ширина, мм119 мм
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]30 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]30 бар
Размер подключения 11
Размер подключения 21
СертификацияPED
Тип подключения 1NPT
Тип подключения 2NPT
Тип продуктаSL34TL-1
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.554 Килограмм
Вес нетто7.046 Килограмм
Volume13.662 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425181900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm