SL333

Паяный пластинчатый теплообменник, SL333TM-1, Количество пластин: 100

079U9657

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]864 мм
Vertical center porthole 2[mm]864 мм
Volume per channel 1 [l]0.813 л
Volume per channel 2 [l]0.813 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм239 мм
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм0 мм
Длина подключения 2, мм0 мм
КатегорияIV
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин100
Количество ходов1
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм1190 мм
Общая ширина, мм497 мм
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 1DN100
Размер подключения 2DN100
СертификацияPED
Тип подключения 1FLANGE
Тип подключения 2FLANGE
Тип продуктаSL333TM-1
Шаблон пластиныTM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто252.002 Килограмм
Вес нетто235.887 Килограмм
Volume728 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425162060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm