Паяный пластинчатый теплообменник, SL333TM-1, Количество пластин: 180
079U8529
25 бар, Припой: Медь
079U8529
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 0 мм |
| Connection length 2 [mm] | 0 мм |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL333TL-1-100_2_16_S1_4F100_A |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-100_2_16_S1_4F100_A |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Vertical center porthole 1[mm] | 864 мм |
| Vertical center porthole 2[mm] | 864 мм |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 л |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 л |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Горизонтальное центральное отверстие, мм | 239 мм |
| Группа жидкости | 1 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 225 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -196 °C |
| Категория | IV |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 180 |
| Количество ходов | 1 |
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Общая высота без лап, мм | 1190 мм |
| Общая ширина, мм | 497 мм |
| Припой | Медь |
| Рабочее давление, сторона 1, бар [Max] | 25 бар |
| Рабочее давление, сторона 2, бар [Max] | 25 бар |
| Размер подключения 1 | DN100 |
| Размер подключения 2 | DN100 |
| Сертификация | PED |
| Тип подключения 1 | FLANGE |
| Тип подключения 2 | FLANGE |
| Тип продукта | SL333TM-1 |
| Шаблон пластины | TM |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 211.024 Килограмм |
| Вес нетто | 194.909 Килограмм |
| Volume | 640.64 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425155192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |