SL333_L

Паяный пластинчатый теплообменник, SL333TL-1, Количество пластин: 140

079U8453

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]0 мм
Connection length 2 [mm]0 мм
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100_A
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Vertical center porthole 1[mm]864 мм
Vertical center porthole 2[mm]864 мм
Volume per channel 1 [l]0.813 л
Volume per channel 2 [l]0.813 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм239 мм
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температур [°C] [Max]225 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-196 °C
КатегорияIV
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин140
Количество ходов1
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм1190 мм
Общая ширина, мм497 мм
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 1DN100
Размер подключения 2DN100
СертификацияPED
Тип подключения 1FLANGE
Тип подключения 2FLANGE
Тип продуктаSL333TL-1
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто281.447 Килограмм
Вес нетто265.304 Килограмм
Volume786.24 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425228957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm