Паяный пластинчатый теплообменник, SL333TK-1
079U8293
079U8293
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
| Material Description | SL333TK-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-170_2_25_S1_4F100 |
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
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Тип продукта | SL333TK-1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 371 Килограмм |
| Вес нетто | 288.143 Килограмм |
| Volume | 1196 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425227585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |