Паяный пластинчатый теплообменник, SL333TK-1, Количество пластин: 230
079U8238
25 бар, Припой: Медь
079U8238
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL333TK-1-230_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-230_2_25_S1_4F100 |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 230 |
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Припой | Медь |
| Рабочее давление, сторона 1, бар [Max] | 25 бар |
| Размер подключения 1 | DN100 |
| Размер подключения 2 | DN100 |
| Тип подключения 1 | FLANGE |
| Тип подключения 2 | FLANGE |
| Тип продукта | SL333TK-1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 434.574 Килограмм |
| Вес нетто | 367.523 Килограмм |
| Volume | 1362.4 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154690 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |