SL333_L

Паяный пластинчатый теплообменник, SL333TK-1, Количество пластин: 200

079U8235

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL333TK-1-200_2_25_4F_DN100
Material Description (Short TeSL333TK-1-200_2_25_S1_4F100
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]863 мм
Vertical center porthole 2[mm]863 мм
Volume per channel 1 [l]1.186 л
Volume per channel 2 [l]1.186 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм863.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм239 мм
Группа жидкости1
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 1, мм0 мм
Длина подключения 2, мм0 мм
КатегорияIV
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин200
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм1181 мм
Общая ширина, мм474 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм0 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм0 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 1DN100
Размер подключения 2DN100
СертификацияPED
Тип подключения 1FLANGE
Тип подключения 2FLANGE
Тип продуктаSL333TK-1
Шаблон пластиныTK

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто394.884 Килограмм
Вес нетто327.833 Килограмм
Volume1341.6 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425154669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm