Паяный пластинчатый теплообменник, SL333TK-1
079U8234
079U8234
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
| Material Description | SL333TK-1-190_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-190_2_25_S1_4F100 |
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
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Тип продукта | SL333TK-1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 361.1 Килограмм |
| Вес нетто | 361.1 Килограмм |
| Volume | 1144 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154652 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |