Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT
Material Description (Short TeSL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT
Характеристика изделия
Значение
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Тип продуктаSL333TK-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто174 Килограмм
Вес нетто116.153 Килограмм
Volume582.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425154508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm