Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL333TM-1-250_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-250_2_25_S1_4F100
Характеристика изделия
Значение
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Тип продуктаSL333TM-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто460 Килограмм
Вес нетто394.955 Килограмм
Volume1196 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425154355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm