SL333

Паяный пластинчатый теплообменник, SL333TM-1

079U8183
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
Material DescriptionSL333TM-1-40_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-40_2_25_S1_4F100
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
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Тип продуктаSL333TM-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто131.916 Килограмм
Вес нетто115.865 Килограмм
Volume465.92 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425154140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm