SL333_L

Паяный пластинчатый теплообменник, SL333TL-1

079U8172
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
Material DescriptionSL333TL-1-290_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-290_2_25_S1_4F100
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
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Тип продуктаSL333TL-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто507 Килограмм
Вес нетто445.542 Килограмм
Volume1175.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425154034
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm