SL333_L

Паяный пластинчатый теплообменник, SL333TL-1, Количество пластин: 170

079U8160

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL333TL-1-170_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-170_2_25_S1_4F100
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин170
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Размер подключения 1DN100
Размер подключения 2DN100
Тип подключения 1FLANGE
Тип подключения 2FLANGE
Тип продуктаSL333TL-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто354 Килограмм
Вес нетто287.142 Килограмм
Volume977.6 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425153914
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm