SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Паяный пластинчатый теплообменник, SL222TL-1, Количество пластин: 120

079U3926

16 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Material Description (Short TeSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]623 мм
Vertical center porthole 2[mm]623 мм
Volume per channel 1 [l]0.557 л
Volume per channel 2 [l]0.557 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм205 мм
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм50 мм
Длина подключения 2, мм50 мм
КатегорияIV
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин120
Количество ходов1
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм933 мм
Общая ширина, мм424 мм
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]16 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]16 бар
Размер подключения 1DN80
Размер подключения 2DN80
СертификацияPED
Тип подключения 1FLANGE
Тип подключения 2FLANGE
Тип продуктаSL222TL-1
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто202.747 Килограмм
Вес нетто143.827 Килограмм
Volume691.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425189265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm