SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Паяный пластинчатый теплообменник, SL222TL-1, Количество пластин: 240

079U3853

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL222TL-1-240_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-240_2_25_S1_4F80
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]623 мм
Vertical center porthole 2[mm]623 мм
Volume per channel 1 [l]0.557 л
Volume per channel 2 [l]0.557 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм205 мм
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм0 мм
Длина подключения 2, мм0 мм
КатегорияIV
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин240
Количество ходов1
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Название производителяDanfoss
Общая высота без лап, мм933 мм
Общая ширина, мм424 мм
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 1DN80
Размер подключения 2DN80
СертификацияPED
Тип подключения 1FLANGE
Тип подключения 2FLANGE
Тип продуктаSL222TL-1
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто321.979 Килограмм
Вес нетто245.011 Килограмм
Volume1056 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425165665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm