SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Паяный пластинчатый теплообменник, SL222TL-1, Количество пластин: 190

079U3848

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL222TL-1-190_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-190_2_25_S1_4F80
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин190
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Размер подключения 1DN80
Размер подключения 2DN80
Тип подключения 1FLANGE
Тип подключения 2FLANGE
Тип продуктаSL222TL-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто245 Килограмм
Вес нетто203.311 Килограмм
Volume902.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425165603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm