SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Паяный пластинчатый теплообменник, SL222TL-1, Количество пластин: 50

079U3834

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]0 мм
Connection length 2 [mm]0 мм
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL222TL-1-50_2_25_4F_DN80
Material Description (Short TeSL222TL-1-50_2_25_S1_4F80
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]623 мм
Vertical center porthole 2[mm]623 мм
Volume per channel 1 [l]0.557 л
Volume per channel 2 [l]0.557 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм623.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм205 мм
Группа жидкости1
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температур [°C] [Max]225 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-196 °C
КатегорияIV
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин50
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Название производителяSondex
Общая высота без лап, мм933 мм
Общая ширина, мм424 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм0 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм0 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 1DN80
Размер подключения 2DN80
СертификацияPED
Тип подключения 1FLANGE
Тип подключения 2FLANGE
Тип продуктаSL222TL-1
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто136.519 Килограмм
Вес нетто86.551 Килограмм
Volume523.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425165733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm