SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Паяный пластинчатый теплообменник, SL222TL-1, Количество пластин: 30

079U3832

25 бар, Припой: Медь
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
Material DescriptionSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
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
Количество пластин30
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Размер подключения 1DN80
Размер подключения 2DN80
Тип подключения 1FLANGE
Тип подключения 2FLANGE
Тип продуктаSL222TL-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто113.5 Килограмм
Вес нетто69.871 Килограмм
Volume374.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425165719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm