Паяный пластинчатый теплообменник, SL222TL-1
079U3831
079U3831
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL222TL-1-20_2_25_S1_4F80 |
| Material Description (Short Te | SL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Тип продукта | SL222TL-1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 103 Килограмм |
| Вес нетто | 61.531 Килограмм |
| Volume | 369.6 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165627 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |