Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TM-2, Количество пластин: 70-product-details

Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TM-2, Количество пластин: 70

079U7245

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL140TM-2-70_2_25_6G5/2
Material Description (Short TeSL140TM-2-70/2_2_25_S21_6B2,5
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 мм
Vertical center porthole 2[mm]520 мм
Volume per channel 1 [l]0.320 л
Volume per channel 2 [l]0.320 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм520.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм150 мм
Группа жидкости1
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 1, мм30 мм
Длина подключения 2, мм30 мм
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин70
Количество ходов2
Материал пластины1.4404
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм611 мм
Общая ширина, мм241 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм30 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм30 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 12 1/2
Размер подключения 22 1/2
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 7
Тип подключения 1R
Тип подключения 2R
Тип продуктаSL140TM-2
Шаблон пластиныTM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто76.599 Килограмм
Вес нетто45.793 Килограмм
Volume345.6 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425227080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm