Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TL-2, Количество пластин: 140-product-details

Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TL-2, Количество пластин: 140

079U7215

25 бар, Припой: Медь
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
Material DescriptionSL140TL-2-140_2_25_6G5/2
Material Description (Short TeSL140TL-2-140/2_2_25_S21_6B2,5
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 мм
Vertical center porthole 2[mm]520 мм
Volume per channel 1 [l]0.320 л
Volume per channel 2 [l]0.320 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм520.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм150 мм
Группа жидкости1
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 1, мм30 мм
Длина подключения 2, мм30 мм
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин140
Количество ходов2
Материал пластины1.4404
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм611 мм
Общая ширина, мм241 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм30 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм30 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 12 1/2
Размер подключения 22 1/2
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 7
Тип подключения 1R
Тип подключения 2R
Тип продуктаSL140TL-2
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто118 Килограмм
Вес нетто80.884 Килограмм
Volume360 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425226786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm