Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 30-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 30

079U6363

30 bar, Brazing material: Copper

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]40 mm
Connection length 2 [mm]40 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL140TKDW-1-30_2_30_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TKDW-1-30_2_30_S1_4N2,5
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Вариант упаковкиSingle pack
Горизонтальное центральное отверстие, мм150 mm
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Диапазон температур [°C] [Max]225 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-196 °C
КатегорияIII
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин30
Количество ходов1
Название продуктаBrazed plate heat exchanger
Общая высота без лап, мм611 mm
Общая ширина, мм241 mm
ПрипойCopper
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]30 bar
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]30 bar
Размер подключения 12 1/2
Размер подключения 22 1/2
СертификацияPED
Тип подключения 1NPT
Тип подключения 2NPT
Тип продуктаSL140TKDW-1
Шаблон пластиныTKDW

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто51.811 Килограмм
Вес нетто32.218 Килограмм
Volume163.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425163654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm