Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 90
079U6327
30 bar, Brazing material: Copper
079U6327
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
| Вариант упаковки | Single pack |
| Горизонтальное центральное отверстие, мм | 150 mm |
| Группа жидкости | 1 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина подключения 1, мм | 40 mm |
| Длина подключения 2, мм | 40 mm |
| Категория | III |
| Количество в упаковке | 1 pc |
| Количество пластин | 90 |
| Количество ходов | 1 |
| Название продукта | Brazed plate heat exchanger |
| Общая высота без лап, мм | 611 mm |
| Общая ширина, мм | 241 mm |
| Припой | Copper |
| Рабочее давление, сторона 1, бар [Max] | 30 bar |
| Рабочее давление, сторона 2, бар [Max] | 30 bar |
| Размер подключения 1 | 2 1/2 |
| Размер подключения 2 | 2 1/2 |
| Сертификация | PED |
| Тип подключения 1 | NPT |
| Тип подключения 2 | NPT |
| Тип продукта | SL140TLDW-1 |
| Шаблон пластины | TLDW |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 84 Килограмм |
| Вес нетто | 63.624 Килограмм |
| Volume | 259.2 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425169151 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |