SL140-Front

Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TM-1, Количество пластин: 60

079U6219

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL140TM-1-60_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-60_2_25_S1_4N2,5
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]520 мм
Vertical center porthole 2[mm]520 мм
Volume per channel 1 [l]0.320 л
Volume per channel 2 [l]0.320 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм150 мм
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм41 мм
Длина подключения 2, мм41 мм
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин60
Количество ходов1
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм611 мм
Общая ширина, мм241 мм
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 12 1/2
Размер подключения 22 1/2
СертификацияPED
Тип подключения 1NPT
Тип подключения 2NPT
Тип продуктаSL140TM-1
Шаблон пластиныTM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто65.755 Килограмм
Вес нетто40.562 Килограмм
Volume254.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425169557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm