Sl140_Right

Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TL-1, Количество пластин: 40

079U6133

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL140TL-1-40_2_25_4G5/2
Material Description (Short TeSL140TL-1-40_2_25_S1_4B2,5
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 мм
Vertical center porthole 2[mm]520 мм
Volume per channel 1 [l]0.320 л
Volume per channel 2 [l]0.320 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм520.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм150 мм
Группа жидкости1
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 1, мм30 мм
Длина подключения 2, мм30 мм
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин40
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм611 мм
Общая ширина, мм241 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм30 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм30 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 12 1/2
Размер подключения 22 1/2
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 7
Тип подключения 1R
Тип подключения 2R
Тип продуктаSL140TL-1
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто49 Килограмм
Вес нетто29.177 Килограмм
Volume259.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425168574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm