Sl140_Right

Brazed plate heat exchanger, SL140TL-1, Number of plates: 70

079U6071

30 bar, Brazing material: Copper

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL140TL-1-70_2_30_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-70_2_30_S1_4N2,5
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Вариант упаковкиSingle pack
Горизонтальное центральное отверстие, мм150 mm
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина подключения 1, мм45 mm
Длина подключения 2, мм45 mm
КатегорияIII
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин70
Количество ходов1
Название продуктаBrazed plate heat exchanger
Общая высота без лап, мм611 mm
Общая ширина, мм241 mm
ПрипойCopper
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]30 bar
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]30 bar
Размер подключения 12 1/2
Размер подключения 22 1/2
СертификацияPED
Тип подключения 1NPT
Тип подключения 2NPT
Тип продуктаSL140TL-1
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто72 Килограмм
Вес нетто52.373 Килограмм
Volume187.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425168765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm