Sl140_Right

Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TK-1, Количество пластин: 130

079U6055

34 бар, Припой: Медь
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
Material DescriptionSL140TK-1-130_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-130_2_34_S1_4B2,5
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
Количество пластин130
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]34 бар
Размер подключения 12 1/2
Размер подключения 22 1/2
Тип подключения 1R
Тип подключения 2R
Тип продуктаSL140TK-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто115.371 Килограмм
Вес нетто84.578 Килограмм
Volume345.6 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425162626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm