Sl140_Right

Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TK-1, Количество пластин: 120

079U6054

34 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL140TK-1-120_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-120_2_34_S1_4B2,5
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин120
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]34 бар
Размер подключения 12 1/2
Размер подключения 22 1/2
Тип подключения 1R
Тип подключения 2R
Тип продуктаSL140TK-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто110.141 Килограмм
Вес нетто79.348 Килограмм
Volume345.6 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425162619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm