Sl140_Right

Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TK-1

079U6052
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
Material DescriptionSL140TK-1-100_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-100_2_34_S1_4B2,5
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
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Тип продуктаSL140TK-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто94.081 Килограмм
Вес нетто68.888 Килограмм
Volume254.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425162589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm