Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TK-1, Количество пластин: 70
079U6049
34 бар, Припой: Медь
079U6049
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL140TK-1-70_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-70_2_34_S1_4B2,5 |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 70 |
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Припой | Медь |
| Рабочее давление, сторона 1, бар [Max] | 34 бар |
| Размер подключения 1 | 2 1/2 |
| Размер подключения 2 | 2 1/2 |
| Тип подключения 1 | R |
| Тип подключения 2 | R |
| Тип продукта | SL140TK-1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 73 Килограмм |
| Вес нетто | 53.198 Килограмм |
| Volume | 254.4 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |