SL140-Front

Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TM-1, Количество пластин: 150

079U6036

34 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_34_S1_4B2,5
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин150
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]34 бар
Размер подключения 12 1/2
Размер подключения 22 1/2
Тип подключения 1R
Тип подключения 2R
Тип продуктаSL140TM-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто126.133 Килограмм
Вес нетто95.34 Килограмм
Volume345.6 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425163142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm