SL140-Front

Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TM-1, Количество пластин: 140

079U6035

34 бар, Припой: Медь
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
Material DescriptionSL140TM-1-140_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-140_2_34_S1_4B2,5
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
Количество пластин140
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]34 бар
Размер подключения 12 1/2
Размер подключения 22 1/2
Тип подключения 1R
Тип подключения 2R
Тип продуктаSL140TM-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто114 Килограмм
Вес нетто90.09 Килограмм
Volume355.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425163128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm