SL140_Left

Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TM-1

079U6028
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
Material DescriptionSL140TM-1-70_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-70_2_34_S1_4B2,5
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
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Тип продуктаSL140TM-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто78.533 Килограмм
Вес нетто53.34 Килограмм
Volume254.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425163241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm