Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TM-1
079U6023
079U6023
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
| Material Description | SL140TM-1-20_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-20_2_34_S1_4B2,5 |
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
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Тип продукта | SL140TM-1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 42.5 Килограмм |
| Вес нетто | 27.09 Килограмм |
| Volume | 163.2 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163203 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |