Sl140_Right

Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TL-1, Количество пластин: 130

079U6013

34 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL140TL-1-130_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-130_2_34_S1_4B2,5
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин130
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]34 бар
Размер подключения 12 1/2
Размер подключения 22 1/2
Тип подключения 1R
Тип подключения 2R
Тип продуктаSL140TL-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто114.06 Килограмм
Вес нетто114.06 Килограмм
Volume283.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425162923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm