Sl140_Right

Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TL-1

079U6010
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
Material DescriptionSL140TL-1-100_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-100_2_34_S1_4B2,5
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
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Тип продуктаSL140TL-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто93.074 Килограмм
Вес нетто67.881 Килограмм
Volume254.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425162886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm