Sl140_Right

Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TK-1, Количество пластин: 110

079L0900

30 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]41 мм
Connection length 2 [mm]41 мм
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL140TK-1-110_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TK-1-110_2_30_S1_4N2,5_ns
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Vertical center porthole 1[mm]520 мм
Vertical center porthole 2[mm]520 мм
Volume per channel 1 [l]0.320 л
Volume per channel 2 [l]0.320 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм150 мм
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температур [°C] [Max]225 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-196 °C
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин110
Количество ходов1
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм611 мм
Общая ширина, мм241 мм
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]30 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]30 бар
Размер подключения 12 1/2
Размер подключения 22 1/2
СертификацияPED
Тип подключения 1NPT
Тип подключения 2NPT
Тип продуктаSL140TK-1
Шаблон пластиныTK

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто104.73 Килограмм
Вес нетто73.937 Килограмм
Volume345.6 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425216923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm