Sl140_Right

Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TL-1, Количество пластин: 80

079L0878

30 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL140TL-1-80_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TL-1-80_2_30_S1_4N2,5_nsb
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]520 мм
Vertical center porthole 2[mm]520 мм
Volume per channel 1 [l]0.320 л
Volume per channel 2 [l]0.320 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм150 мм
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм41 мм
Длина подключения 2, мм41 мм
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин80
Количество ходов1
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм611 мм
Общая ширина, мм241 мм
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]30 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]30 бар
Размер подключения 12 1/2
Размер подключения 22 1/2
СертификацияPED
Тип подключения 1NPT
Тип подключения 2NPT
Тип продуктаSL140TL-1
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто82.633 Килограмм
Вес нетто57.44 Килограмм
Volume254.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425216701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm