Паяный пластинчатый теплообменник, SL140TL-1, Количество пластин: 20
079L0872
30 бар, Припой: Медь
079L0872
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 мм |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 мм |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 л |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 л |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Горизонтальное центральное отверстие, мм | 150 мм |
| Группа жидкости | 1 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Длина подключения 1, мм | 41 мм |
| Длина подключения 2, мм | 41 мм |
| Категория | III |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 20 |
| Количество ходов | 1 |
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Общая высота без лап, мм | 611 мм |
| Общая ширина, мм | 241 мм |
| Припой | Медь |
| Рабочее давление, сторона 1, бар [Max] | 30 бар |
| Рабочее давление, сторона 2, бар [Max] | 30 бар |
| Размер подключения 1 | 2 1/2 |
| Размер подключения 2 | 2 1/2 |
| Сертификация | PED |
| Тип подключения 1 | NPT |
| Тип подключения 2 | NPT |
| Тип продукта | SL140TL-1 |
| Шаблон пластины | TL |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 46.253 Килограмм |
| Вес нетто | 26.66 Килограмм |
| Volume | 163.2 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425216640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |