Тепловая изоляция
079U1048
Insul. MW SL333 TK:241-300 TM,TL:321-360
079U1048
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
| Material Description | Insul. MW SL333 TK:241-300 TM,TL:321-360 |
| Material Description (Short Te | Insul. MW SL333 TK:241-300 TM, |
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
| Название продукта | Дополнительное оборудование – теплообменники |
| Тип продукта | Тепловая изоляция |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 48.43 Килограмм |
| Вес нетто | 23.43 Килограмм |
| Volume | 1066.47 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |