Тепловая изоляция
079U1039
Insulation PU SL222 TL:111-150
079U1039
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
| Material Description | Insulation PU SL222 TL:111-150 |
| Material Description (Short Te | Insulation PU SL222 TL:111-150 |
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
| Название продукта | Дополнительное оборудование – теплообменники |
| Тип продукта | Тепловая изоляция |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 20 Килограмм |
| Вес нетто | 18.03 Килограмм |
| Volume | 654.265 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643713 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |