SonoCollect 111, Ethernet, Хранение данных: ≥2 Гб, Модуль шины M-bus
014U1614
Smart metering data concentrators and repeaters
014U1614
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| GSM | / |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-M-250 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Возможность считывания [м] | 250 м |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Meter reading / meter system |
| Интерфейсы канала передачи данных | Ethernet |
| Конфигурация | Полное дистанционное управление через LAN или WAN (Интернет) |
| Монтаж | DIN-рейка, 3блока |
| Напряжение питания | Нет, необходимо добавить из раздела дополнительного оборудования |
| Описание | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Разъём 1 интерфейсного модуля | Модуль шины M-bus |
| Тип AMR | Концентратор данных для интеллектуального измерения энергии |
| Тип продукта | SonoCollect 111 |
| Хранение данных | ≥2 Гб |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.226 Килограмм |
| Вес нетто | 0.226 Килограмм |
| Volume | 2.016 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505745 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |